TQZ-12-C-101111
Clark Reliance
Jacoby Tarbox®
Sight Flow Indicators
Powered by
CAD모델 선택
{clarkreliance/jacoby_tarbox/sight_flow/sf_t10090_asmtab.prj},{NB=TQZ-12-C-101111},{MAN=Jacoby-Tarbox},{DESC=90° Specialty Flanged},{MOD=TQZ},{SIZE=12},{WM=C},{B=1},{IN=0},{WIN=1},{GAS=1},{NW=1},{FP=Jacoby-Tarbox},{PPATH=sf_t10090_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Manufacturer
Jacoby-Tarbox
Description
90° Specialty Flanged
Model
TQZ 90 LR
TQZ 90 LR-D
TRZ 90 LR-300
TRZ 90 LR-300-D
TQX 90 LR-DW
TQX 90 LR-D-DW
TRX 90 LR-300-DW
TRX 90 LR-300-D-DW
TQZ 90 LR
TQZ 90 LR-D
TRZ 90 LR-300
TRZ 90 LR-300-D
TQX 90 LR-DW
TQX 90 LR-D-DW
TRX 90 LR-300-DW
TRX 90 LR-300-D-DW
Size
1
1 1/2
2
3
4
6
1
1 1/2
2
3
4
6
Inch
Wetted Material
Carbon Steel
316 SS
Carbon Steel
316 SS
Body
Standard ASME Flange
PFA Lined Body
Standard ASME Flange
PFA Lined Body
Indicator
Plain
Plain
Window
Tempered Boro Glass (500°F/260°C)
T-Boro with UniShield® (500°F/260°C)
Quartz Glass (2012°F/1100°C)
UniGlass® w/ Steel Ring (600°F/315°C)
UniGlass® w/ Hast C Ring (600°F/315°C)
UniGlass® w/ Duplex SS Ring (532°F/277°C)
Tempered Boro Glass (500°F/260°C)
T-Boro with UniShield® (500°F/260°C)
Quartz Glass (2012°F/1100°C)
UniGlass® w/ Steel Ring (600°F/315°C)
UniGlass® w/ Hast C Ring (600°F/315°C)
UniGlass® w/ Duplex SS Ring (532°F/277°C)
Gasket
Neoprene
Gylon® 3545
Fiber (IFG® 5500)
Viton
Neoprene
Gylon® 3545
Fiber (IFG® 5500)
Viton
Non-Wetted
Carbon Steel (T-Boro Window)
316 SS (T-Boro Window)
Carbon Steel (T-Boro Window)
316 SS (T-Boro Window)
Faceplate
Jacoby-Tarbox
Part Number
TQZ-12-C-101111
Design Pressure
285 psig / 19.7 bar @100°F (38°C)
Design Temperature
250°F / 121°C
Weight
8 lbs / 3.6 kgs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기